1/2 AL RL - Abgekündigtes Produkt

Produkt 1/2 AL RL wurde abgekündigt.

1/2 AL RL
60 Case, Zoll

60 Case , 0.5 in Durchmesser, Aluminium, Kohlenstoffstahl oder ALMin. 70 Rockwell C

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 120.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[dia] 0.5000
[ToleranceValues] 0.4996/0.4988 in

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Keine Option
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl 1566
Oberflächengüte 16 Ra Mikrozoll max.
Toleranzklasse Class AL
Härte Min. 70 Rockwell C
Geradheit 0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR)
Länge 3.048 mm / 120 in
Durchmesser 13 mm / 0,500 in
Ge­wicht 0,019 lb
Einhärttiefe, min. 1,016 mm / 0,040 in
Rundheit 0,00203 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?